...
LUTEC
Solar
BARLO SOLAR - DETECTOR DE MOVIMIENTO
LUTEC
Solar
BARLO SOLAR - DETECTOR DE MOVIMIENTO
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F3ZHIO7VB
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
NAME
altura (mm)
WYSOKO____MM_
anchura (mm)
SZEROKO____MM_
profundidad (mm)
G__BOKO____MM_
número de fuentes
ILO____R_DE_
tipo de vástago
RODZAJ_TRZONKA
potencia máxima de la fuente
MAX_MOC__R_D_A
tensión
NAPI_CIE
fuente incluida
VAR_R_D_O_W_ZESTAWIE
color de la lámpara
KOLOR_LAMPY
Regulable
MO_LIWO____CIEMNIANIA
material
MATERIA_
1
F3ZHIO7VB
BARLO SOLAR - DETECTOR DE MOVIMIENTO
133
208
73
1
LED integrado
8,2 W
3,7 V
LED 8,2 W, 950 lm, 3000 K
gris y tonos grises
No
plástico
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
LUTEC
- BARLO SOLAR - DETECTOR DE MOVIMIENTO
Número de pedido
F3ZHIO7VB
Últimos cambios
16.10.2025 06:30:42
Unidad
Palablras clave
BARLO
DETECTOR
MOVIMIENTO
SOLAR
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties